EL3204-0162 - Einführung
Vierkanalige analoge Eingangsklemmen 2x Pt100 (RTD) und 2x -10 V…+10 V, 12 Bit, single ended
Abb.4: EL3204-0162Die analoge Eingangsklemme EL3204-0162 erlaubt auf zwei Kanälen den direkten Anschluss von Widerstandssensoren zur Temperaturmessung und zugleich auf zwei weiteren Kanälen den Anschluss von zwei 10-V-Signalen.
Die Schaltung der EtherCAT-Klemme kann Sensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Ein Mikroprozessor realisiert die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich, der frei wählbar ist. Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) werden durch Error-LED signalisiert.