Weitere Anwendungshinweise

Weitere Anwendungshinweise 1:

Einstellung "Filter enable"

Die Filterfunktion ist immer aktiv, auch wenn das Objekt 0x8000:06 "Filter enable" = FALSE gesetzt wird

Weitere Anwendungshinweise 2:

Einstellung "Connection Technology"

Außer 2-, 3- und 4-Leiteranschluss (bei der EL3204-0162 haben die Einstellungen 3- und 4-Leiter keine Funktion) kann hier auch kanalweise "not connected" gewählt werden. Der betreffende Kanal wird vollständig deaktiviert, die Wandlungszeit der EL3204-0162 verkürzt sich entsprechend.
Durch einen Doppelklick auf das entsprechende Objekt 0x80x0:1A können die entsprechenden Kanäle im Set Value Dialog abgeschaltet werden, indem der "Enum"-Wert "not connected" gewählt wird. (Siehe Abb. Einstellung „not connected“)

Weitere Anwendungshinweise 3:Abb.137: Einstellung „not connected“