EL3204-0162 - LED und Anschlussbelegung
Abb.5: Anschlussbelegung EL3204-0162Anschlussbelegung
Klemmstelle | Nr. | Beschreibung | Intern verbunden mit Anschluss | Max. Strombelastbarkeit *) |
|---|---|---|---|---|
+R1 | 1 | Eingang +R1 | - |
|
-R1 | 2 | Eingang -R1 | -R2, AGND **) | 40 mA |
Input 3 | 3 | 10 V Eingang 1 | - |
|
GND | 4 | Analoge Masse | -R1, -R2, AGND **) | 40 mA |
+R2 | 5 | Eingang +R2 | - |
|
-R2 | 6 | Eingang -R2 | -R1, AGND **) | 40 mA |
Input 4 | 7 | 10 V Eingang 2 | - |
|
GND | 8 | Analoge Masse | -R1, -R2, AGND **) | 40 mA |
*) Dauer- und Spitzenwert | ||||
LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
ERROR 1 - 4 | rot | Es liegt ein Kurzschluss oder Drahtbruch vor. Der Widerstandswert befindet sich im ungültigen Bereich der Kennlinie. | |