EL3204-0162 - Technische Daten
Technische Daten | EL3204-0162 |
|---|---|
Anzahl Eingänge | 2 x PT100, 2 x -10 V…+10 V |
Signalspannung | -10/0 V…+10 V |
Innenwiderstand | Spannungsmessung: 240 kOhm typ. |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1 kHz typ. |
Sensorarten | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000 |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Temperaturbereich | Bereichsabhängig: -60…+250°C (Ni-Sensoren) |
Auflösung | RTD-Messung: 0,1°C oder 0,01°C pro Digit, Spannungsmessung: 12 Bit (16-Bit-Darstellung inkl. Vorzeichen) |
Samplingart | Multiplex |
Massebezug | Single-Ended |
Wandlungszeit | RTD-Messung: Spannungsmessung: |
Messstrom | < 0,5 mA (lastabhängig) |
Messfehler | RTD-Messung: < ±0,5°C bei PT-Sensoren, Spannungsmessung: < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Breite im Prozessabbild | max. 16 Byte Input |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 130 mA |
Spannungsfestigkeit | max. 30 V |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Gewicht | ca. 60 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen / Kennzeichnungen*) | CE, EAC, UKCA, cULus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).