EL3172-0020 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose
Anschlussbelegung EL3172-0020
Klemmstelle | Beschreibung | Intern verbunden mit Anschluss | Max. Strombelastbarkeit *) | |
|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |||
+ Input 1 | 1 | Kanal 1, Spannungs-/ Strommessung (U/ I), positiver Eingang (+) | - | 40 mA |
+ Input 2 | 2 | Kanal 2, Spannungs-/ Strommessung (U/ I), positiver Eingang (+) | - | 40 mA |
n.c | 3 | - | - | - |
n.c | 4 | - | - | - |
- Input 1 | 5 | Kanal 1, Spannungs-/ Strommessung (U/ I), negativer Eingang (-) | - | 40 mA |
- Input 2 | 6 | Kanal 2, Spannungs-/ Strommessung (U/ I), negativer Eingang (-) | - | 40 mA |
n.c. | 7 | - | - | - |
n.c | 8 | - | - | - |
*) Dauer- und Spitzenwert | ||||
![]() | Überstromschutz der 20 mA-Eingänge Die Stromeingänge sind durch eine interne Strombegrenzung gegen Beschädigung durch Überstrom geschützt, es können dabei Ströme > 30 mA auftreten.
|
LEDs EL3172-0020
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN* | grün | Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder *: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard‑Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
ERROR** | rot | Fehleranzeige bei Drahtbruch oder bei Unter- bzw. Überschreitung des Messbereiches | |
*) Sind mehrere RUN-LED vorhanden, haben alle dieselbe Funktion. | |||