EL3172-0020 - Technische Daten
Technische Daten | EL3172-0020 | |
|---|---|---|
Analoge Eingänge | 2 | |
ADC Typ | SAR | |
Signalspannung | -10/0…+10 V | |
Signalstrom | -20/0/+4…+20 mA | |
Messbereich, nominell | Spannungsmessbereich | -10/0…+10 V |
Strommessbereich | -25/-20/0/+4…+20/+25 mA | |
Messbereich, technisch | Spannungsmessbereich | -10,73…+10,73 V |
Strommessbereich | -26,82…+26,82 mA | |
Messfehler bezogen auf den nominellen Messbereichsendwert | < ±0,2 % bei 25°C (±5°C), | |
Kalibrierzertifikat (analog) | werkskalibriert | |
Distributed Clocks | ja | |
Unterstützung NoCoEStorage | ja | |
Genauigkeit Distributed Clocks | << 1 µs | |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) | |
Samplingart | simultan | |
Massebezug | differentiell | |
Innenwiderstand | Spannungsmessung: > 200 kΩ | Strommessung: 85 Ω typ. | |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 5 kHz | |
Gleichtaktspannung UCM | max. 50 V (Spannungs- und Strommessung) | |
Wandlungszeit | min. 150 µs | |
Überstromschutz | typ. 50 mA | |
Breite im Prozessabbild | Inputs: 16 Byte | |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | |
Besondere Eigenschaften | U/I parametrierbar, Extended Range 107 % voreingestellt, Standard‑ und Kompakt‑Prozessabbild, FIR‑/IIR Filter aktivierbar | |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 150 mA | |
Potenzialtrennung | Funktionale Trennung (Prüfspannung 707 V, 7 s Kanal/Kanal und Kanal/Feldbus, Produktionstest) | |
Empfohlener Einsatzspannungsbereich | Spannungsmessbereich | abhängig vom normativen Einsatzumfeld unter Berücksichtigung der o. a. Potentialtrennung |
Strommessbereich | ||
Empfohlener Signal Bereich | Spannungsmessbereich | Extended Range (107 %), differentiell |
Strommessbereich | Extended Range (107 %), differentiell | |
Zerstörgrenze | Spannungsmessbereich | 2,5 kV (Prüfspannung Produktionstest) |
Strommessbereich | 2,5 kV (Prüfspannung Produktionstest) | |
Zerstörgrenze | Spannungsmessbereich | 30 V (Überstromschutz vorhanden, s. o.) |
Strommessbereich | 30 V (Überstromschutz vorhanden, s. o.) | |
Gewicht | ca. 65 g | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25…+60°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40…+85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung | |
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LED | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Kennzeichnung / Zulassung*) | CE, EAC, UKCA | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).