Betriebsmodi

Die EL30xx bzw. EL31xx unterstützt drei verschiedene Betriebsmodi: Freerun (Filter ein, Timer-Interrupt), Synchron (Filter aus, SyncManager-Interrupt) und DC (DC-Sync-Interrupt)

Betriebsmodi 1:Abb.193: Abhängigkeit der Betriebsmodi

Durch Aktivieren/Deaktivieren der Filter über den Index wechselt die Klemme zwischen den Betriebsarten Freerun (Filter an) und Synchron. Dies geschieht während die Klemme im OP-Betrieb bleibt. Durch die Umstellung können verlängerte Abtastzeiten sowie Sprünge in den Prozessdaten auftreten, bis die Filter eingeschwungen sind.

Der DC-Betrieb kann nur bei abgeschalteten Filtern verwendet werden. Ebenso ist es nicht möglich, die Filter im DC-Betrieb einzuschalten. Der DC-Betrieb wird über den Reiter "DC" im TwinCAT System Manager parametriert.

Die Betriebsmodi der EL30xx/EL31xx lauten:

Modus

1 (default)

2

3

4

5

6

Filter (Index: 0x8000:06)

On (default.: 50 Hz FIR)

Off

Distributed Clocks-Betrieb

Off

On

Möglich in EL30xx

x

x

x

x

x

 

Möglich in EL31xx

x

x

x

x

x

x

Defaulteinstellung für

EL30xx

 

 

EL31xx

 

 

Synchronisation Mode (Index: 0x1C33:01, Bit 0+1)

0: FreeRun (default)

0: FreeRun (default)

1: Frame Triggered (SM3 inputs)

3: DC-mode

FastOp-Mode "CoE" (Index: 0x1C33:01, Bit 15)

Off (default)

Off (default)

On

Off (default)

On

Off (default)

(FastOp Mode im DC nicht möglich)

StartUp Eintrag Index 0x1C33:01

0x0000

0x0000

0x8000

0x0001

0x8001

 

Aktualisierungsrate

abhängig von Filtereinstellung, klemmenintern automatisch eingestellt

siehe nachfolgende Werte

EtherCAT Zykluszeit, wenn untere einstellungsabhängige Grenze nicht unterschritten wird. Typ. Grenze siehe nachfolgende Werte.

Ein Betrieb mit schnellerem EtherCAT Zyklus ist möglich, allerdings liefert die EL30xx dann nicht mehr in jedem Zyklus neue Daten.

EtherCAT Zykluszeit, wenn untere einstellungsabhängige Grenze nicht unterschritten wird.

typ. data update time (EL30x1)

50 Hz FIR: typ. 625 µs

60 Hz FIR: typ. 520 µs

IIR: typ. 1 ms

< 600 µs

< 500 µs

typ. data update time (EL30x2)

typ. data update time (EL30x4)

typ. data update time (EL30x8)

50 Hz FIR: typ. 1.25 ms

60 Hz FIR: typ. 1 ms

IIR: typ. 1 ms

< 1,1 ms

< 1 ms

Hinweis

Sobald Filtern aktiviert wird, wird unabhängig von anderen Einstellungen
"FreeRun" = An
und
"FastOp-Mode" = Aus
in der EL30xx eingestellt.

 

 

 

 

Die Hinweise zur min. EtherCAT Zykluszeit im DC-mode sind zu beachten

Betriebsmodi 2:

Kombinationen Filter, FastOp-Mode und Synchronisation Mode

Andere Kombinationsmöglichkeiten aus Filter, FastOp-Mode und Synchronisation Mode werden ausdrücklich nicht empfohlen.

Synchron Betrieb

Im Synchronen Betrieb werden Prozessdaten Frame-getriggert erzeugt, so dass mit jedem PLC-Zyklus ein neuer Wert vorhanden ist. Der synchrone Betrieb wird bei den EL31xx Klemmen automatisch verwendet (Filter aus, kein DC). Minimale Zykluszeiten sind 80 µs (EL31x1/EL31x2), und 120 µs (EL31x4) bei Standard-IPCs.

DC-Betrieb

Im DC-Betrieb wird das Analog-Sampling per DC-interrupt ausgelöst. Dadurch spielt der zeitliche Jitter zwischen zwei Frames keine Rolle mehr und der Sampling-Zeitpunkt ist systemweit gleich.

Die EL31xx sollen im DC-Input-Based-Modus betrieben werden.

Der DC-Betrieb benötigt minimale EtherCAT Zykluszeiten von

bei Standard-IPCs.

Der "Input Based" Betrieb verschiebt den Sync-Interrupt automatisch so, dass die Prozessdaten kurz vor dem aktuellen Prozessdatenzyklus abholbereit sind.
Sollte der Frame-Jitter zu groß sein, kann es dennoch sein daß doppelte Daten abgeholt werden bzw. es zu Aussetzern kommt in der Übertragung. Dann ist durch TwinCAT-System-Maßnahmen der Jitter zu verringern oder eine langsamere Zykluszeit zu wählen.