EL3174-0042 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose

EL3174-0042 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 1:Abb.84: EL3174-0042- LED und Anschlussbelegung

Anschlussbelegung EL3174-0042

Klemmstelle

Beschreibung

Intern verbunden mit Anschluss

Max. Strombelastbarkeit *)

Bezeichnung

Nr.

+ Input 1

1

Kanal 1, Spannungsmessung positiver Eingang (+)

-

40 mA

+ Input 2

2

Kanal 2, Spannungsmessung positiver Eingang (+)

-

40 mA

+ Input 3

3

Kanal 3, Spannungsmessung positiver Eingang (+)

-

40 mA

+ Input 4

4

Kanal 4, Spannungsmessung positiver Eingang (+)

-

40 mA

- Input 1

5

Kanal 1, Spannungsmessung, negativer Eingang (-)

-

40 mA

- Input 2

6

Kanal 2, Spannungsmessung, negativer Eingang (-)

-

40 mA

- Input 3

7

Kanal 3, Spannungsmessung, negativer Eingang (-)

-

40 mA

- Input 4

8

Kanal 4, Spannungsmessung, negativer Eingang (-)

-

40 mA

*) Dauer- und Spitzenwert

LEDs EL3174-0042

LED

Farbe

Bedeutung

RUN*

grün

Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder *:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

ERROR**

rot

Fehleranzeige bei Drahtbruch oder bei Unter- bzw. Überschreitung des Messbereiches

*) Sind mehrere RUN-LED vorhanden, haben alle dieselbe Funktion.
**) Die Error-Anzeige zeigt für jeden Kanal den Zustand der Signalauswertung an.