EL3174-0042 - Technische Daten

Technische Daten

EL3174-0042

Analoge Eingänge

4

ADC Typ

SAR

Messbereich, nominell

-60…+60 V | -30…+30 V

Messbereich, technisch

-64,41…+64,41 V | -32,21…+32,21 V

Messfehler bezogen auf den nominellen Messbereichsendwert
(gesamter Messbereich)

< ±0,2 % bei 25°C (±5°C),
sonst < ±0,3 %

Distributed Clocks

ja

Unterstützung NoCoEStorage

ja

Genauigkeit Distributed Clocks

<< 1 µs

Auflösung

16 Bit (inkl. Vorzeichen)

Samplingart

simultan

Massebezug

differentiell

Innenwiderstand

> 200 kΩ

Grenzfrequenz Eingangsfilter

5 kHz

Gleichtaktspannung UCM

-

Wandlungszeit

150 µs

Überstromschutz

typ. 50 mA

Breite im Prozessabbild

Inputs: 16 Byte

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Besondere Eigenschaften

Messbereich parametrierbar, Extended Range 107 % voreingestellt, Standard‑ und Kompakt‑Prozessabbild, FIR‑/IIR‑Filter aktivierbar

Spannungsversorgung für Elektronik

über den E-Bus

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 150 mA

Potenzialtrennung

Funktionale Trennung (Prüfspannung 2.500 V, 7s Kanal/Kanal und Kanal/Feldbus, Produktionstest)

Empfohlener Einsatzspannungsbereich
(gegen Bezugsmasse zu GND/ 0V‑Powerkontakt)

abhängig vom normativen Einsatzumfeld unter Berücksichtigung der o.a. Potentialtrennung

Empfohlener Signal Bereich

Extended Range (107 %), differentiell

Zerstörgrenze
(gegen Bezugsmasse zu GND/ 0V‑Powerkontakt)

2,5 kV (Prüfspannung Produktionstest)

Zerstörgrenze
(Differentiell)

100 V (Überstromschutz vorhanden, s. o.)

Gewicht

ca. 65 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25…+60°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40…+85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Bauform

kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LED

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Kennzeichnung*)

CE, EAC, UKCA

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).