EL3174-0042 – Einführung

EL3174-0042 – Einführung 1:Abb.84: EL3174-0042

EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±60 V, ±30 V, 16 Bit, differentiell, galvanisch getrennt

Die analoge Eingangsklemme EL3174-0042 verfügt über vier einzeln parametrierbare Eingänge. Es können pro Kanal entweder Signale im Bereich von -60 bis +60 V oder von ‑30 bis +30 V verarbeitet werden. Jeder Kanal ist von der Steuerung über CoE auf den jeweiligen Messbereich einzustellen.

Die Eingangsspannung bzw. der Eingangsstrom wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Mit einem technischen Messbereich von ±107 % vom Nennbereich unterstützt die Klemme auch die Inbetriebnahmen mit Sensorwerten im Grenzbereich. Die vier Differenzeingänge sind untereinander und gegen den Feldbus galvanisch getrennt (2500 V DC).

EL3174-0042 – Einführung 2:

107 % extended Range

Die EL3174/ EL3174-00xx sind auf 107 % Messbereich voreingestellt, also z. B. 0x7FFF entspricht +10,737 V bzw. 3,22 V. Per CoE‑Zugriff kann auf den bisher bekannten Legacy Range zurückgestellt werden. Dann entspricht 0x7FFF wieder dem Messbereichsendwert (MBE, z. B. 10 V/ 3 V).

Quick-Links