Konfigurationsdaten (herstellerspezifisch)
Index 80nF AI Vendor data (für 0 ≤ n ≤ 3, nur EL3174 und EL3174-00xx)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80nF:0 | AI Vendor data | AI Herstellerdaten | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
80nF:01 | R0 offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80nF:02 | R0 gain | Gain (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
80nF:03 | R1 offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80nF:04 | R1 gain | Gain (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
80nF:05 | R2 offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80nF:06 | R2 gain | Gain (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |