Eingangsdaten
Index 60n0*** AI Inputs (für 0 ≤ n ≤ 3)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60n0:0 | AI Inputs | Maximaler Subindex | INT16 | RO | 0x11 (17dez) |
60n0:01 | Underrange | Messbereich unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:02 | Overrange | Messbereich überschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:03 | Limit 1 | Grenzwertüberwachung Limit 1 0: nicht aktiv | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:05 | Limit 2 | Grenzwertüberwachung Limit 2 0: nicht aktiv | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:07 | Error | Das Fehler‑Bit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist („Overrange“, „Underrange“) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:0E | Sync error | Das Sync error‑Bit wird nur für den DC‑Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0=valid, 1=invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:11 | Value | Analoges Eingangsdatum | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
***) ab Rev.-Nr. EL31xx-00xx-0016
Index 6040 TSC Slave Frame Elements
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6040:0 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) | |
6040:01 | TSC__Slave Cmd | reserviert | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6040:02 | TSC__Slave ConnID | reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6040:03 | TSC__Slave CRC_0 | reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6040:04 | TSC__Slave CRC_1 | reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6040:05 | TSC__Slave CRC_2 | reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6040:06 | TSC__Slave CRC_3 | reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |