EL3174-0030 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose

EL3174-0030 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 1:Abb.77: EL3174-0030 - LEDs und Anschlussbelegung

Anschlussbelegung EL3174-0030

Klemmstelle

Beschreibung

Intern verbunden mit Anschluss

Max. Strombelastbarkeit *)

Bezeichnung

Nr.

Ch1 U+

1

Kanal 1, Spannungsmessung, positiver Eingang (U+)

-

nicht anwendbar (Spannungseingänge)

Ch2 U+

2

Kanal 2, Spannungsmessung, positiver Eingang (U+)

-

Ch3 U+

3

Kanal 3, Spannungsmessung, positiver Eingang (U+)

-

Ch4 U+

4

Kanal 4, Spannungsmessung, positiver Eingang (U+)

-

+24 V DC

5, 6, 7, 8

+24 V

Positiver Powerkontakt

1 A

Ch1 U-

9

Kanal 1, Spannungsmessung, negativer Eingang (U-)

-

nicht anwendbar (Spannungseingänge)

Ch2 U-

10

Kanal 2, Spannungsmessung, negativer Eingang (U-)

-

Ch3 U-

11

Kanal 3, Spannungsmessung, negativer Eingang (U-)

-

Ch4 U-

12

Kanal 4, Spannungsmessung, negativer Eingang (U-)

-

Ch1 I-

13

Kanal 1, Strommessung, Eingang (I)

-

40 mA

Ch2 I-

14

Kanal 2, Strommessung, Eingang (I)

-

40 mA

Ch3 I-

15

Kanal 3, Strommessung, Eingang (I)

-

40 mA

Ch4 I-

16

Kanal 4, Strommessung, Eingang (I)

-

40 mA

*) Dauer- und Spitzenwert

EL3174-0030 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 2:

Überstromschutz der 20 mA-Eingänge

Die Stromeingänge sind durch eine interne Strombegrenzung gegen Beschädigung durch Überstrom geschützt, es können dabei Ströme > 30 mA auftreten.

  • Damit die Strombegrenzung im Fehlerfall nicht überlastet wird, darf vom Quellgerät keine Spannung > 30 V ausgehen.
  • Überstrom wird im Prozessabbild als „Overrange“ angezeigt.
  • Nach Auftreten ist der Fehlerzustand umgehend abzustellen, das Quellgerät abzuschalten oder von der Eingangsklemme zu trennen.
  • Bei länger anhaltendem Fehlerzustand senkt die klemmeninterne Strombegrenzung den aufgenommenen Signalstrom aus thermischen Gründen ab, je nach Umgebungsbedingungen auch unter 20 mA.

LEDs EL3174-0030

EL3174-0030 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 3:Abb.79: EL3174-0030 - LEDs

LED

Farbe

Bedeutung

RUN*

grün

Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder *:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

ERROR**

rot

Fehleranzeige bei Drahtbruch oder bei Unter- bzw. Überschreitung des Messbereiches

*) Sind mehrere RUN-LED vorhanden, haben alle dieselbe Funktion.
**) Die Error-Anzeige zeigt für jeden Kanal den Zustand der Signalauswertung an.