EL3174-0030 – Einführung
EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, extern kalibriert
Die analoge Eingangsklemme EL3174-0030 verfügt über vier einzeln parametrierbare Eingänge. Es können pro Kanal entweder Signale im Bereich von -10/0 bis +10 V oder von ‑20/0/+4 bis +20 mA verarbeitet werden. Physikalisch sind dabei Spannungs- und Stromsignal an unterschiedlichen Klemmpunkten anzuschließen, jeder Kanal ist dann von der Steuerung/TwinCAT über CoE auf U- oder I‑Betrieb einzustellen. Die Spannungseingänge arbeiten differenziell, die Stromeingänge sind als Single‑ended ausgeführt. Alle Eingänge werden mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Mit einem technischen Messbereich von ±107 % vom Nennbereich unterstützt die Klemme auch die Inbetriebnahmen mit Sensorwerten im Grenzbereich und die Auswertung nach NAMUR NE43.
Für die EL3174-0030 ist ein individuelles Kalibrierzertifikat je Klemme verfügbar, derzeit wahlweise als DAkkS- oder ISO-17025-Zertifikat. Das Zertifikat wird von einem akkreditierten Dienstleister in Zusammenarbeit mit Beckhoff ausgestellt.
Das gewünschte Kalibrierzertifikat kann hier anhand der jeweilige Identifizierungsnummer heruntergeladen werden.
![]() | 107 % extended Range Die EL3174/ EL3174-00xx sind auf 107% Messbereich voreingestellt, also z. B. 0x7FFF entspricht +10,737 V bzw. 3,22 V. Per CoE‑Zugriff kann auf den bisher bekannten Legacy Range zurückgestellt werden. Dann entspricht 0x7FFF wieder dem Messbereichsendwert (MBE, z. B. 10 V/ 3 V). |