EL3174-0090 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose
Abb.59: EL3174-0090 - LEDs und AnschlussbelegungAnschlussbelegung EL3174-0090 | ||||
|---|---|---|---|---|
Klemmstelle | Beschreibung | Intern verbunden mit Anschluss | Max. Strombelastbarkeit *) | |
Bezeichnung | Nr. | |||
Ch1 U+ | 1 | Kanal 1, Spannungsmessung, positiver Eingang (U+) | - | nicht anwendbar (Spannungseingang) |
Ch2 U+ | 2 | Kanal 2, Spannungsmessung, positiver Eingang (U+) | - | nicht anwendbar (Spannungseingang) |
Ch3 U+ | 3 | Kanal 3, Spannungsmessung, positiver Eingang (U+) | - | nicht anwendbar (Spannungseingang) |
Ch4 U+ | 4 | Kanal 4, Spannungsmessung, positiver Eingang (U+) | - | nicht anwendbar (Spannungseingang) |
+24 V | 5, 6, 7, 8 | +24 V | Positiver Powerkontakt | 1 A |
Ch1 U- | 9 | Kanal 1, Spannungsmessung, negativer Eingang (U-) | - | nicht anwendbar (Spannungseingang) |
Ch2 U- | 10 | Kanal 2, Spannungsmessung, negativer Eingang (U-) | - | nicht anwendbar (Spannungseingang) |
Ch3 U- | 11 | Kanal 3, Spannungsmessung, negativer Eingang (U-) | - | nicht anwendbar (Spannungseingang) |
Ch4 U- | 12 | Kanal 4, Spannungsmessung, negativer Eingang (U-) | - | nicht anwendbar (Spannungseingang) |
Eingang Ch1 | 13 | Kanal 1, Strommessung, Eingang (I) | - | 40 mA |
Eingang Ch2 | 14 | Kanal 2, Strommessung, Eingang (I) | - | 40 mA |
Eingang Ch3 | 15 | Kanal 3, Strommessung, Eingang (I) | - | 40 mA |
Eingang Ch4 | 16 | Kanal 4, Strommessung, Eingang (I) | - | 40 mA |
*) Dauer- und Spitzenwert | ||||
![]() | Überstromschutz der 20 mA-Eingänge Die Stromeingänge sind durch eine interne Strombegrenzung gegen Beschädigung durch Überstrom geschützt, es können dabei Ströme > 30 mA auftreten.
|
LEDs | |||
|---|---|---|---|
LED | Farbe | Bedeutung | |
RUN* | grün | Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder *: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
ERROR** | rot | Fehleranzeige bei Drahtbruch oder bei Unter- bzw. Überschreitung des Messbereiches | |
*) Sind mehrere RUN-LED vorhanden, haben alle dieselbe Funktion. | |||
