EL3174-0090 - Technische Daten

Technische Daten

EL3174-0090

Analoge Eingänge

4

ADC Typ

SAR

Signalspannung

-10/0…+10 V

Signalstrom

-20/0/+4…+20 mA

Messbereich, nominell

Spannungsmessbereich

-10/0…+10 V

Strommessbereich

-20/0/+4…+20 mA

Messbereich, technisch

Spannungsmessbereich

-10,73…+10,73 V

Strommessbereich

-21,47…+21,47 mA

Messfehler bezogen auf den nominellen Messbereichsendwert
(gesamter Messbereich)

< ±0,3 %

Distributed Clocks

ja

Genauigkeit Distributed Clocks

<< 1 µs

Unterstützung NoCoEStorage

ja

Auflösung

16 Bit (inkl. Vorzeichen)

Samplingart

Multiplex

Massebezug

U differenziell, I single-ended

Innenwiderstand

Spannungsmessung: > 200 kΩ | Strommessung: 85 Ω typ.

Grenzfrequenz Eingangsfilter

5 kHz

Gleichtaktspannung UCM

max. 35 V (Spannungsmessung)

Minimale EtherCAT Zykluszeit

500 µs

Überstromschutz

typ. 50 mA

Breite im Prozessabbild

Inputs: 35 Byte
Outputs: 6 Byte

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

MTBF (+55°C)

> 800.000 h

Besondere Eigenschaften

U/I parametrierbar, Extended Range 107% voreingestellt, Standard‑ und Kompakt‑Prozessabbild, FIR‑/IIR‑Filter aktivierbar
mit TwinSAFE SC Technologie

Spannungsversorgung für Elektronik

über den E-Bus

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 180 mA

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Empfohlener Einsatzspannungsbereich
(gegen Bezugsmasse zu GND/ 0V‑Powerkontakt)

Spannungsmessbereich

UCM 35 V max.

Strommessbereich

Spannungsfestigkeit max. 30 V, single‑ended

Empfohlener Signal Bereich

Spannungsmessbereich

Extended Range (107%), differentiell

Strommessbereich

Extended Range (107%), single‑ended

Zerstörgrenze
(gegen Bezugsmasse zu GND/ 0V‑Powerkontakt)

Spannungsmessbereich

50 V

Strommessbereich

30 V

Zerstörgrenze
(Differentiell)

Spannungsmessbereich

50 V

Strommessbereich

nicht zutreffend

Gewicht

ca. 65 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25…+60°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40…+85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Bauform

HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LED

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Kennzeichnung / Zulassung*)

CE, EAC, UKCA, CCC
ATEX, IECEx, cULus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc