EL3174-0002 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose

EL3174-0002 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 1:Abb.74: EL3174-0002 - LEDs und Anschlussbelegung

Anschlussbelegung EL3174-0002

Klemmstelle

Beschreibung

Intern verbunden mit Anschluss

Max. Strombelastbarkeit *)

Bezeichnung

Nr.

+ Input 1

1

Kanal 1, Spannungs-/ Strommessung (U/ I), positiver Eingang (+)

-

40 mA

+ Input 2

2

Kanal 2, Spannungs-/ Strommessung (U/ I), positiver Eingang (+)

-

40 mA

+ Input 3

3

Kanal 3, Spannungs-/ Strommessung (U/ I), positiver Eingang (+)

-

40 mA

+ Input 4

4

Kanal 4, Spannungs-/ Strommessung (U/ I), positiver Eingang (+)

-

40 mA

- Input 1

5

Kanal 1, Spannungs-/ Strommessung (U/ I), negativer Eingang (-)

-

40 mA

- Input 2

6

Kanal 2, Spannungs-/ Strommessung (U/ I), negativer Eingang (-)

-

40 mA

- Input 3

7

Kanal 3, Spannungs-/ Strommessung (U/ I), negativer Eingang (-)

-

40 mA

- Input 4

8

Kanal 4, Spannungs-/ Strommessung (U/ I), negativer Eingang (-)

-

40 mA

*) Dauer- und Spitzenwert

EL3174-0002 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 2:

Überstromschutz der 20 mA-Eingänge

Die Stromeingänge sind durch eine interne Strombegrenzung gegen Beschädigung durch Überstrom geschützt, es können dabei Ströme > 30 mA auftreten.

  • Damit die Strombegrenzung im Fehlerfall nicht überlastet wird, darf vom Quellgerät keine Spannung > 30 V ausgehen.
  • Überstrom wird im Prozessabbild als „Overrange“ angezeigt.
  • Nach Auftreten ist der Fehlerzustand umgehend abzustellen, das Quellgerät abzuschalten oder von der Eingangsklemme zu trennen.
  • Bei länger anhaltendem Fehlerzustand senkt die klemmeninterne Strombegrenzung den aufgenommenen Signalstrom aus thermischen Gründen ab, je nach Umgebungsbedingungen auch unter 20 mA.

LEDs EL3174-0002

EL3174-0002 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 3:Abb.76: EL3174-0002 - LEDs

LED

Farbe

Bedeutung

RUN*

grün

Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder *:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

ERROR**

rot

Fehleranzeige bei Drahtbruch oder bei Unter- bzw. Überschreitung des Messbereiches

*) Sind mehrere RUN-LED vorhanden, haben alle dieselbe Funktion.
**) Die Error-Anzeige zeigt für jeden Kanal den Zustand der Signalauswertung an.