EL3174-0002 – Einführung

EL3174-0002 – Einführung 1:Abb.74: EL3174-0002

EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, differentiell, galvanisch getrennt

Die analoge Eingangsklemme EL3174-0002 verfügt über vier einzeln parametrierbare Eingänge. Es können pro Kanal entweder Signale im Bereich von -10/0 bis +10 V oder von ‑20/0/+4 bis +20 mA verarbeitet werden. Jeder Kanal ist von der Steuerung über CoE auf U- oder I‑Betrieb einzustellen.

Die Eingangsspannung bzw. der Eingangsstrom wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Mit einem technischen Messbereich von ±107 % vom Nennbereich unterstützt die Klemme auch die Inbetriebnahmen mit Sensorwerten im Grenzbereich und die Auswertung nach NAMUR NE43.

Die vier Differenzeingänge sind untereinander und gegen den Feldbus galvanisch getrennt (2.500 V DC)

EL3174-0002 – Einführung 2:

107 % extended Range

Die EL3174/ EL3174-00xx sind auf 107% Messbereich voreingestellt, also z. B. 0x7FFF entspricht +10,737 V bzw. 3,22 V. Per CoE‑Zugriff kann auf den bisher bekannten Legacy Range zurückgestellt werden. Dann entspricht 0x7FFF wieder dem Messbereichsendwert (MBE, z. B. 10 V/ 3 V).

Quick-Links