EL3174 - Technische Daten
Technische Daten | EL3174 | |
|---|---|---|
Analoge Eingänge | 4 | |
ADC Typ | SAR | |
Signalspannung | -10/0…+10 V | |
Signalstrom | -20/0/+4…+20 mA | |
Messbereich, nominell | Spannungsmessbereich | -10/0…+10 V |
Strommessbereich | -20/0/+4…+20 mA | |
Messbereich, technisch | Spannungsmessbereich | -10,73…+10,73 V |
Strommessbereich | -21,47…+21,47 mA | |
Messfehler bezogen auf den nominellen Messbereichsendwert | < ±0,3 % | |
Distributed Clocks | ja | |
Genauigkeit Distributed Clocks | << 1 µs | |
Unterstützung NoCoEStorage | ja | |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) | |
Samplingart | Multiplex | |
Massebezug | U differenziell, I single-ended | |
Innenwiderstand | Spannungsmessung: > 200 kΩ | Strommessung: 85 Ω typ | |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 5 kHz | |
Gleichtaktspannung UCM | max. 35 V (Spannungsmessung) | |
Minimale EtherCAT Zykluszeit | 200 µs | |
Überstromschutz | typ. 50 mA | |
Breite im Prozessabbild | Inputs: 16 Byte | |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | |
Besondere Eigenschaften | U/I parametrierbar, Extended Range 107 % voreingestellt, Standard- und Kompakt-Prozessabbild, FIR-/IIR-Filter aktivierbar | |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 180 mA | |
Stromaufnahme Powerkontakte | lastabhängig | |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |
Empfohlener Einsatzspannungsbereich | Spannungsmessbereich | UCM 35 V max. |
Strommessbereich | Spannungsfestigkeit max. 30 V, single‑ended | |
Empfohlener Signal Bereich | Spannungsmessbereich | Extended Range (107 %), differentiell |
Strommessbereich | Extended Range (107 %), single‑ended | |
Zerstörgrenze | Spannungsmessbereich | 50 V |
Strommessbereich | 30 V | |
Zerstörgrenze | Spannungsmessbereich | 50 V |
Strommessbereich | nicht zutreffend | |
Gewicht | ca. 65 g | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25…+60°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40…+85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung | |
Bauform | HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LED | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Kennzeichnung / Zulassung*) | ||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |
cFMus | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |