EL3172 – Einführung

EL3172 – Einführung 1:Abb.64: EL3172

EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, differentiell, galvanisch getrennt

Die analoge Eingangsklemme EL3172 ergänzt die EL3174, damit stehen in der EL31xx‑Familie 2- und 4‑kanalige Universal-Eingangsklemmen zur Verfügung.
Die EL3172 verfügt über zwei einzeln parametrierbare Eingänge.

Es können pro Kanal Signale im Bereich ±10 V oder ±25 mA verarbeitet werden, damit auch unipolare 0 … 10 V oder 0/4…20 mA. Jeder Kanal ist von der Steuerung über CoE auf U‑ oder I‑Betrieb einzustellen. Die Eingangsspannung bzw. der Eingangsstrom wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert.

Mit einem technischen Messbereich von ±107 % vom Nennbereich 10 V/20 mA und dem 25‑mA‑Messbereich unterstützt die Klemme auch die Inbetriebnahmen mit Sensorwerten im Grenzbereich und die Auswertung nach NAMUR NE43. Die beiden Differenzeingänge sind untereinander und gegen den Feldbus galvanisch getrennt.

EL3172 – Einführung 2:

107 % extended Range

  • Die EL3172 ist auf 107 % Messbereich voreingestellt, also z. B. 0x7FFF entspricht 
    +10,737 V im 10 V‑Interfac bzw. 21,47 mA im 20 mA‑Interface.
  • Per CoE‑Zugriff kann auf den bisher bekannten Legacy Range zurückgestellt werden. Dann entspricht 0x7FFF wieder dem Messbereichsendwert (MBE, z. B. 10 V oder 20 mA).

Quick-Links