EL3164 – Einführung
EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 16 Bit, single‑ended
Die analoge Eingangsklemme EL3164 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 10 V. Mit einer Auflösung von 16 Bit wird die Spannung digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert.
Bei der EtherCAT-Klemme EL3164 sind die vier Single‑ended‑Eingänge in 2‑Leitertechnik ausgeführt und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemme wird durch Leuchtdioden angezeigt.