EL3162- Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose

EL3162- Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 1:Abb.59: EL3162 - LEDs und Anschlussbelegung

Anschlussbelegung EL3162

Klemmstelle

Beschreibung

Intern verbunden mit Anschluss

Max. Strombelastbarkeit *)

Bezeichnung

Nr.

Input 1

1

Eingang 1

-

nicht anwendbar (Spannungseingang)

+24 V

2

+24 V

6, positiver Powerkontakt

1 A

0 V

3

0 V

7, negativer Powerkontakt

1 A

Shield

4

Schirm (FE)

8, Hutschiene

100 mA **)

 Input 2

5

Eingang 2

-

nicht anwendbar (Spannungseingang)

+24 V

6

+24 V

2, positiver Powerkontakt

1 A

0 V

7

0 V

3, negativer Powerkontakt

1 A

Shield

8

Schirm (FE)

4, Hutschiene

100 mA **)

*) Dauer- und Spitzenwert
**) Schirmleitungen sollten stromlos sein!

LEDs EL3162

LED

Farbe

Bedeutung

RUN*

grün

Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder. Sind mehrere RUN-LED vorhanden, haben alle dieselbe Funktion:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

*) Sind mehrere RUN-LED vorhanden, haben alle dieselbe Funktion.