EL3161 - Technische Daten

Technische Daten

EL3161

Analoge Eingänge

1

Signalspannung

0 V ... +10 V

Innenwiderstand

> 200 kΩ

Auflösung

16 Bit (inkl. Vorzeichen)

Samplingart

simultan

Massebezug

single-ended

Wandlungszeit
(Standardeinstellung: 50 Hz Filter)

ca. 35 µs

Grenzfrequenz Eingangsfilter

5 kHz

Messfehler bezogen auf den Messbereichsendwert
(gesamter Messbereich)

< ±0,5 % unter 0°C
< ±0,3 % bei 0°C … +55°C
< ±0,5 % über 55°C
(zulässigen Umgebungstemperaturbereich beachten!)

Spannungsversorgung für Elektronik

über den E-Bus

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 130 mA

Distributed Clocks

ja

Genauigkeit Distributed Clocks

<< 1 µs

Unterstützung NoCoEStorage

ja

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Spannungsfestigkeit

max. 30 V

Bitbreite im Prozessabbild (Standardeinstellung)

Inputs: 1 x 16 Bit;
Status: 1 x 8 Bit

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Gewicht

ca. 60 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... +85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Erhöhte mechanische Belastbarkeit

ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Kennzeichnung / Zulassung*)

CE, EAC, UKCA, CCC
ATEX, IECEx, cULus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc