EL3152 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose
Abb.36: EL3152 - LEDs und AnschlussbelegungAnschlussbelegung EL3152 | ||||
|---|---|---|---|---|
Klemmstelle | Beschreibung | Intern verbunden mit Anschluss | Max. Strombelastbarkeit *) | |
Bezeichnung | Nr. | |||
Input 1 | 1 | Eingang 1 | - | 40 mA |
+24 V | 2 | +24 V | 6, positiver Powerkontakt | 1 A |
0 V | 3 | 0 V | 7, negativer Powerkontakt | 1 A |
Shield | 4 | Schirm (FE) | 8, Hutschiene | 100 mA **) |
Input 2 | 5 | Eingang 2 | - | 40 mA |
+24 V | 6 | +24 V | 2, positiver Powerkontakt | 1 A |
0 V | 7 | 0 V | 3, negativer Powerkontakt | 1 A |
Shield | 8 | Schirm (FE) | 4, Hutschiene | 100 mA **) |
*) Dauer- und Spitzenwert | ||||
![]() | Überstromschutz der 20 mA-Eingänge Die Stromeingänge sind durch eine interne Strombegrenzung gegen Beschädigung durch Überstrom geschützt, es können dabei Ströme > 30 mA auftreten.
|
LEDs | |||
|---|---|---|---|
LED | Farbe | Bedeutung | |
RUN* | grün | Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder *: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
ERROR** | rot | Fehleranzeige bei Unter- bzw. Überschreitung des Messbereiches | |
*) Sind mehrere RUN-LED vorhanden, haben alle dieselbe Funktion. | |||