EL3152 - Technische Daten
Technische Daten | EL3152 |
|---|---|
Analoge Eingänge | 2 |
Signalspannung | 4 mA…20 mA |
Innenwiderstand | 85 Ω typ. + Diodenspannung |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Samplingart | simultan |
Massebezug | single-ended |
Wandlungszeit | ca. 50 µs (Fast-Mode: ca. 35 µs) |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 5 kHz |
Messfehler bezogen auf den Messbereichsendwert | < ±0,5 % unter 0°C |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 170 mA |
Distributed Clocks | ja (ab Rev. EL315x-0000-0017) |
Genauigkeit Distributed Clocks | << 1 µs |
Unterstützung NoCoEStorage | ja |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Spannungsfestigkeit | max. 30 V |
Bitbreite im Prozessabbild (Standardeinstellung) | Inputs: 2 x 16 Bit; |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich |
Gewicht | ca. 60 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung / Zulassung*) |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |
cFMus | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |