EL3121 – Einführung
EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, differentiell
Die analoge Eingangsklemme EL3121 verarbeitet Signale im Bereich von 4 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert.
Die Eingangskanäle der EtherCAT-Klemme sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Die EL3121 ist einkanalig und zeichnet sich durch ihre feine Granularität und Potenzialfreiheit aus. Leitungsbruch und Überlastung werden erkannt und der Klemmenstatus über den E‑Bus zur Steuerung weitergeleitet. Error‑LEDs signalisieren Überlastung und Drahtbruch.