EL3112-0011 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose
Anschlussbelegung EL3112-0011
Klemmstelle | Beschreibung | Intern verbunden mit Anschluss | Max. Strombelastbarkeit *) | |
|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |||
+ Input 1 | 1 | + Eingang 1 | - | 40 mA |
- Input 1 | 2 | - Eingang 1 | - | 40 mA |
GND | 3 | Signalmasse für Eingang 1 | 7 (hochohmig, somit potentialgleich aber nicht strombelastbar) | 40 mA |
Shield | 4 | Schirm (FE) | 8, Hutschiene | 100 mA **) |
+ Input 2 | 5 | + Eingang 2 | - | 40 mA |
- Input 2 | 6 | - Eingang 2 | - | 40 mA |
GND | 7 | Signalmasse für Eingang 2 | 3 (hochohmig, somit potentialgleich aber nicht strombelastbar) | 40 mA |
Shield | 8 | Schirm (FE) | 4, Hutschiene | 100 mA **) |
*) Dauer- und Spitzenwert | ||||
![]() | GND-Anschlusspunkte Die GND-Anschlusspunkte der Klemme sind intern nicht direkt, sondern über EMV-Schutzkomponenten verbunden. Deshalb ist jeder Analoggeber/Sensor für sich 2-drähtig anzuschließen, auch wenn das Anschlussbild der Klemme für die Kanäle eine gemeinsame Masse (GND) andeutet. |
![]() | Strombelastbarkeit der Eingangskontakte Der maximal zulässige Strom auf den signalrelevanten Klemmstellen (Eingänge, GND) beträgt 40 mA. |
Hinweis | |
Klemmen-GND und Anlagen-GND Die Signalmasse GND dieser Klemme ist intern nicht mit dem negativen Powerkontakt verbunden. Dies ist so ausgeführt damit GND im Bedarfsfall auch mit einer anderen Masse als dem negativen Powerkontakt „Power contact 0V“ verbunden werden kann. |
![]() | Überstromschutz der 20 mA-Eingänge Die Stromeingänge sind durch eine interne Strombegrenzung gegen Beschädigung durch Überstrom geschützt, es können dabei Ströme > 30 mA auftreten.
|
LEDs EL3112-0011
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN* | grün | Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder *: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
ERROR** | rot | Fehleranzeige bei Unter- bzw. Überschreitung des Messbereiches | |
*) Sind mehrere RUN-LED vorhanden, haben alle dieselbe Funktion. | |||