EL3112-0011 – Einführung

EL3112-0011 – Einführung 1:Abb.18: EL3112-0011

EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, ±20 mA, 16 Bit, differentiell

Die analoge Eingangsklemme EL3112-0011 verarbeitet Signale im Bereich von ‑20 bis +20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert.

Die Eingangskanäle der EtherCAT-Klemme sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Die EL3112-0011 vereint zwei Kanäle in einem Gehäuse. Überlastung wird erkannt und der Klemmenstatus über den E-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Die Error-LEDs signalisieren Überlastung.

Quick-Links