EL3104 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose

EL3104 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 1:Abb.10: EL3104 - LEDs und Anschlussbelegung

Anschlussbelegung EL3104

Klemmstelle

Beschreibung

Intern verbunden mit Anschluss

Max. Strombelastbarkeit *)

Bezeichnung

Nr.

+ Input 1

1

+ Eingang 1

-

nicht anwendbar (Spannungseingang)

- Input 1

2

- Eingang 1

-

nicht anwendbar (Spannungseingang)

+ Input 3

3

+ Eingang 3

-

nicht anwendbar (Spannungseingang)

- Input 3

4

- Eingang 3

-

nicht anwendbar (Spannungseingang)

+ Input 2

5

+ Eingang 2

-

nicht anwendbar (Spannungseingang)

- Input 2

6

- Eingang 2

-

nicht anwendbar (Spannungseingang)

+ Input 4

7

+ Eingang 4

-

nicht anwendbar (Spannungseingang)

- Input 4

8

- Eingang 4

-

nicht anwendbar (Spannungseingang)

*) Dauer- und Spitzenwert

EL3104 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 2:

GND-Anschlusspunkte

Die GND-Anschlusspunkte der Klemme sind intern nicht direkt, sondern über EMV-Schutzkomponenten verbunden. Deshalb ist jeder Analoggeber/Sensor für sich 2-drähtig anzuschließen, auch wenn das Anschlussbild der Klemme für die Kanäle eine gemeinsame Masse (GND) andeutet.

EL3104 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 3:

Strombelastbarkeit der Eingangskontakte

Der maximal zulässige Strom auf den signalrelevanten Klemmstellen (Eingänge, GND) beträgt 40 mA.

LEDs EL3104

EL3104 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 4:Abb.11: EL3104 - LEDs

LED

Farbe

Bedeutung

RUN*

grün

Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder. Sind mehrere RUN-LED vorhanden, haben alle dieselbe Funktion:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

*) Sind mehrere RUN-LED vorhanden, haben alle dieselbe Funktion.