EL3101 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose

EL3101 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 1:Abb.4: EL3101 - LED und Anschlussbelegung

Anschlussbelegung EL3101

 

Klemmstelle

Beschreibung

Intern verbunden mit Anschluss

Max. Strombelastbarkeit *)

Bezeichnung

Nr.

+ Input 1

1

+ Eingang 1

-

nicht anwendbar (Spannungseingang)

- Input 1

2

- Eingang 1

-

nicht anwendbar (Spannungseingang)

GND

3

Signalmasse für Eingang 1

7 (hochohmig, somit potentialgleich aber nicht strombelastbar)

40 mA

Shield

4

Schirm (FE)

8, Hutschiene

100 mA **)

n.c.

5

nicht verbunden

-

-

n.c.

6

nicht verbunden

-

-

GND

7

Signalmasse für Eingang 1

3 (hochohmig, somit potentialgleich aber nicht strombelastbar)

40 mA

Shield

8

Schirm (FE)

4, Hutschiene

100 mA **)

*) Dauer- und Spitzenwert

**) Schirmleitungen sollten stromlos sein!

EL3101 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 2:

GND-Anschlusspunkte

Die GND-Anschlusspunkte der Klemme sind intern nicht direkt, sondern über EMV-Schutzkomponenten verbunden. Deshalb ist jeder Analoggeber/Sensor für sich 2-drähtig anzuschließen, auch wenn das Anschlussbild der Klemme für die Kanäle eine gemeinsame Masse (GND) andeutet.

EL3101 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 3:

Strombelastbarkeit der Eingangskontakte

Der maximal zulässige Strom auf den signalrelevanten Klemmstellen (Eingänge, GND) beträgt 40 mA.

Hinweis

Klemmen-GND und Anlagen-GND

Die Signalmasse GND dieser Klemme ist intern nicht mit dem negativen Powerkontakt verbunden. Dies ist so ausgeführt damit GND im Bedarfsfall auch mit einer anderen Masse als dem negativen Powerkontakt „Power contact 0V“ verbunden werden kann.
Treten störende Potentialunterschiede auf, ist GND mit dem Anlagen-GND oder einer anderen geeigneten Masse elektrisch zu verbinden.

LEDs

LED

Farbe

Bedeutung

RUN*

grün

Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder. Sind mehrere RUN-LED vorhanden, haben alle dieselbe Funktion:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

*) Sind mehrere RUN-LED vorhanden, haben alle dieselbe Funktion.