EL3104 - Technische Daten

Technische Daten

EL3104

Analoge Eingänge

4

Signalspannung

-10 V ... +10 V

Innenwiderstand

> 200 kΩ

Auflösung

16 Bit (inkl. Vorzeichen)

Samplingart

multiplex

Massebezug

differentiell

Wandlungszeit (ohne Filter)

ca. 100 µs

Grenzfrequenz Eingangsfilter

5 kHz

Messfehler (gesamter Messbereich)

< ± 0,3% (bei 0°C ... +55°C, bezogen auf den Messbereichsendwert)
< ± 0,5% (bei Ausnutzung des erweiterten Temperaturbereichs)

Spannungsversorgung für Elektronik

über den E-Bus

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 130 mA

Distributed Clocks

ja

Genauigkeit Distributed Clocks

<< 1 µs

Unterstützung NoCoEStorage

ja

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Gleichtaktspannung Ucm

max. 35 V (bezogen auf Powerkontakt)

Bitbreite im Prozessabbild (Standardeinstellung)

Inputs: 4 x 16 Bit;
Status: 4 x 8 Bit

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Gewicht

ca. 65 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich)

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... +85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Erhöhte mechanische Belastbarkeit

ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Kennzeichnung / Zulassung*)

CE, EAC, UKCA
ATEX, IECEx, cFMus
cULus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
II 3 D Ex tc IIIC T135 °C Dc

IECEx

Ex nA IIC T4 Gc
Ex tc IIIC T135 °C Dc

cFMus

Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Class I, Zone 2, AEx/Ex ec IIC T4 Gc