Darstellung (Presentation), Index 0x80n0:02
Die Ausgabe des Messwertes erfolgt ab Werk in Zweierkomplement-Darstellung (Signed Integer).
Index 0x80n0:02 bietet die Möglichkeit zur Veränderung der Darstellungsweise des Messwertes.
Signed Integer-Darstellung
Der negative Ausgabewert wird im Zweierkomplement (negiert + 1) dargestellt.
Messbereich 4…20 mA (NAMUR)
4…20 mA (NAMUR) | Dezimal | Hexadezimal |
|---|---|---|
- | 32767 | 0x7FFF |
21 mA | 32425 | 0x7EAC |
20,5 mA | 31472 | 0x7A20 |
20 mA | 30518 | 0x7736 |
4 mA | 0 | 0x0000 |
3,8 mA | -381 | 0xFE83 |
3,6 mA | -763 | 0xFD05 |
- | -32768 | 0x8000 |
Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit = -763dez .. +32425dez
Abb.96: Darstellung des Messbereichs 4…20 mA (NAMUR)Messbereich 0…20 mA
0…20 mA | Dezimal | Hexadezimal |
|---|---|---|
0 mA | 0 | 0 |
20 mA | 30518 | 0x7736 |
21,474 mA | 32767 | 0x7FFF |
0…20 mA | Dezimal | Hexadezimal |
|---|---|---|
0 mA | 0 | 0 |
20 mA | 32767 | 0x7FFF |
Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit = 0dez .. +32767dez
Abb.97: Darstellung der Messbereiche 0…20 mA (Extended/ Legacy Range)Messbereich 4…20 mA
4…20 mA | Dezimal | Hexadezimal |
|---|---|---|
0 mA | -7629 | 0xE233 |
3,8 mA | -381 | 0xFE83 |
4 mA | 0 | 0 |
20 mA | 30518 | 0x7736 |
21,474 mA | 32767 | 0x7FFF |
4…20 mA | Dezimal | Hexadezimal |
|---|---|---|
0 mA | 0 | 0 |
20 mA | 32767 | 0x7FFF |
Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit = -7629dez .. +32767dez
Abb.98: Darstellung der Messbereiche 4…20 mA (Extended/ Legacy Range)