Eingangsdaten
Index 0x60n0 AI Inputs (0 ≤ n ≤ 3, n+1 = Kanalnummer)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60n0:0 | AI Inputs Ch.[n+1] | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
60n0:01 | Underrange | Messbereich unterschritten | BOOLEAN | RO | 0x00 (FALSE) |
60n0:02 | Overrange | Messbereich überschritten | BOOLEAN | RO | 0x00 (FALSE) |
60n0:03 | Limit 1 | Grenzwertüberwachung Limit 1 0: nicht aktiv | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:05 | Limit 2 | Grenzwertüberwachung Limit 2 0: nicht aktiv | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:07 | Error | Das Fehlerbit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist (Overrange, Underrange) | BOOLEAN | RO | 0x00 (FALSE) |
60n0:0E | Sync error | Das Sync error Bit wird nur für den DC Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. Das bedeutet, ein SYNC-Signal wurde in der Klemme ausgelöst, es lagen aber keine neuen Prozessdaten vor (0=ok, 1=nok). | BOOLEAN | RO | 0x00 (FALSE) |
60n0:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0=valid, 1=invalid) | BOOLEAN | RO | 0x00 (FALSE) |
60n0:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (FALSE) |
60n0:11 | Value | Analoges Eingangsdatum | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |