Konfigurationsdaten
Index 0x80n0 AI Settings (0 ≤ n ≤ 3, n+1 = Kanalnummer)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | AI Settings Ch.[n+1] | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
80n0:01 | Enable user scale | Die Anwender Skalierung ist aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (FALSE) |
80n0:05 | Siemens bits *) | Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet | BOOLEAN | RW | 0x00 (FALSE) |
80n0:06 | Enable filter | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x00 (FALSE) |
80n0:07 | Enable limit 1 | Limit 1 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (FALSE) |
80n0:08 | Enable limit 2 | Limit 2 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (FALSE) |
80n0:0A | Enable user calibration | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (FALSE) |
80n0:0B | Enable vendor calibration | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (FALSE) ab EL3182-0017/ EL3184-0016: |
80n0:11 | User scale offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:12 | User scale gain | Gain der Anwenderskalierung. Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16. Der Wert 1 entspricht 65536dez (0x00010000) und wird auf ±0x7FFFF begrenzt | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) ab EL3182-0017/ EL3184-0016: |
80n0:13 | Limit 1 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:14 | Limit 2 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:15 | Filter settings | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x80n0:06) aktiv ist. 0: 50 Hz FIR | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:17 | User calibration offset | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:18 | User calibration gain | Anwender Gain Abgleich | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
*) Gültig nur für EL3182 ab Revision -0018
Index 0x80nD AI Advanced Settings (0 ≤ n ≤ 3, n+1 = Kanalnummer)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
80nD:0 | AI Advanced Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) | |
80nD:11 | Input Type | Erlaubte Werte: | UINT16 | RW | 0x14 (20dez) | |
0x12 (18dez) | I 0-20mA *) | |||||
0x13 (19dez) | I 4-20mA | |||||
0x14 (20dez) | I 4-20mA NAMUR | |||||
80nD:12 | Scaler | Skalierung, zulässige Werte: | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0x00 | Extended Range | |||||
0x03 | 0x03 Legacy Range | |||||
80nD:17 | Low Range Error | Unterer Schwellwert für Error Bit und Error Led | INT32 | RW | Abhängig von 80nD:11 | |
80nD:18 | High Range Error | Oberer Schwellwert für Error Bit und Error Led | INT32 | RW | Abhängig von 80nD:11 | |
*) Gültig nur für EL3182 ab Revision -0018
Index 0x80n0 HART Settings (8 ≤ n ≤ B, n-7 = Kanalnummer)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | HART Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) | |
80n0:01 | Preamble | Preamble Länge: | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) | |
Automatische Zuweisung | 0 | |||||
Zulässige Werte | 5…20 | |||||
80n0:02 | MasterMode | Zulässige Werte: | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) | |
Primary | 0 | |||||
Secondary | 1 | |||||
80n0:03 | PollingAddress | Zulässige Werte: | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) | |
0…63 | ||||||
80n0:04 | PollingTime | Einheit in Sekunden, | UINT8 | RW | 0x03 (3dez) | |
1…64 | ||||||
80n0:05 | MaxRetry | Zulässige Werte: | UINT8 | RW | 0x03 (3dez) | |
3…10 | ||||||
80n0:06 | MasterCtrl | reserved | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) | |