Technische Daten
Technische Daten | EL3182 |
---|---|
Anzahl Eingänge | 2 |
Technik | HART Version 7 |
Signaltyp | single-ended |
Signalstrom | 4…20 mA |
Spannungsversorgung für interne E-Bus-Elektronik | über den E-Bus |
Innenwiderstand | 250 Ω typ. |
Grenzfrequenz Eingangsfilter (AI) | 25 Hz |
Spannungsfestigkeit | max. 30 V |
Messbereich, technisch | i. A, 107 % des Messbereichs |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Samplingart | multiplex |
Massebezug | single ended |
Messfehler | < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Unterstützung Distributed Clocks | Ja |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) |
Stromaufn. Powerkontakte | - |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 130 mA |
Breite im Prozessabbild | 8 Byte, HART: 28 Byte pro Kanal (optional) |
Besondere Eigenschaften |
|
Max. zulässiger Ausgangsstrom (Uv1/ Uv2) | typ. 150 mA (pro Anschluss) |
Gewicht | ca. 60 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... + 60°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung / Zulassung*) |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |
cFMus | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |