Informations- und Diagnostikdaten
Index 0x80nE AI Internal data (n=0: Kanal 1, n=1: Kanal 2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
80nE:0 | AI Internal data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
80nE:01 | ADC raw value | ADC Rohwert | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 0x90n0 HART Info data (n=8: Kanal 1, n=9: Kanal 2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
---|---|---|---|---|---|---|
90n0:0 | HART Info data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) | |
90n0:01 | ExtendetDeviceType | Erweiterter Gerätetyp | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | |
90n0:02 | MinNrOfPreamblesReq | Minimale Anzahl erforderlicher Preambles für die Anforderungsnachricht vom Master zum Slave. | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) | |
90n0:03 | HartMajorRevNr | HART Protocol zentrale Revisionsnummer von diesem Gerät implementiert | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) | |
90n0:04 | DeviceRevLevel | Geräte-Revisionslevel | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) | |
90n0:05 | SoftwareRevLevel | Software-Revisionslevel für dieses Gerät | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) | |
90n0:06 | HardwareRevLevel | Hardware-Revisionslevel der Elektronik in diesem bestimmten Gerät | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) | |
90n0:07 | PhysicalSignalingCode | Erlaubte Werte: | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) | |
0 | Bell 202 Strom | |||||
1 | Bell 202 Spannung | |||||
2 | RS-485 | |||||
3 | RS-232 | |||||
4 | Drahtlos | |||||
6 | Speziell | |||||
90n0:08 | Flags | HART Flags | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) | |
90n0:09 | DeviceId | Geräte-ID | OCTET-STRING[3] | RO | {0} | |
90n0:0A | MinNrOfPreamblesResp | Minimale Anzahl erforderlicher Preambles die in der Antwortnachricht vom Slave zum Master gesendet werden | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) | |
90n0:0B | MaxNrOfDevVariables | Maximale Anzahl von Gerätevariablen | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) | |
90n0:0C | ConfigChangeCounter | Konfigurations-Änderungszähler | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | |
90n0:0D | ExtFieldDeviceStatus | Erweiterter Feldgerätezustand | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) | |
90n0:0E | DeviceProfile | Geräte Profil | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) | |
90n0:0F | ManuIdentCode | Hersteller Identifizierungscode | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | |
90n0:10 | PrivLabelDistCode | „Private Label Distributor Code“ | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | |
90n0:11 | SlavePollingAdress | Poll-Adresse des aktuellen Slave | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
Index 0xA0n0 HART Diag data (n=8: Kanal 1, n=9: Kanal 2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
A0n0:0 | HART Diag data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
A0n0:01 | RcvFrameError | Received Frame Error Counter | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
A0n0:02 | RcvCheckSumError | Received CheckSum Error Counter | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
A0n0:03 | RcvTimeOutError | Received Timeout Error Counter | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
A0n0:04 | DataExchState | DataExchange State | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
Index 0xF900 Info data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F900:0 | Info data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
F900:01 | HART Version | Master HART Version | UINT16 | RO | - |