Eingangsdaten
Index 6000 AI Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | AI Inputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
6000:01 | Underrange | Messbereich unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:02 | Overrange | Messbereich überschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:03 | Limit 1 | Grenzwertüberwachung Limit 1 0: nicht aktiv | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:05 | Limit 2 | Grenzwertüberwachung Limit 2 0: nicht aktiv | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:07 | Error | Das Fehlerbit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist (Overrange, Underrange). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:11 | Value | Analoges Eingangsdatum | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |