Passwortschutz für Anwenderkalibrierung/user calibration
Die Daten für die User calibration (offset/gain) liegen im CoE in der Gruppe zusammen mit den anderen kanalspezifischen Einstelldaten.
Abb.236: spezifische Daten für EL30xx, Kanal 1Durch ein RestoreDefaultParameter (CoE 0x1011:01) oder einen CompleteAccess-Zugriff auf 0x80n0 werden diese Daten ebenfalls überschrieben.
Ab dem u. a. FW-Stand sind diese beiden Werte durch ein zusätzliches Passwort in CoE 0xF009 geschützt
Abb.237: Passwort ProtectionVerwendung
- 0x12345678 aktiviert den Passwortschutz --> Objekt zeigt "1" (eingeschaltet) an
User Calibration gain und Offset können nun nicht mehr geändert werden, bei einem Schreibzugriff kommt keine Fehlermeldung! - 0x11223344 deaktiviert den Passwortschutz --> Objekt zeigt "0" (ausgeschaltet) an
Diese Funktion ist verfügbar nach folgender Tabelle
Klemme | ab FW |
|---|---|
EL300x | FW07 |
EL301x, EL302x | FW03 |
EL304x, EL305x, El306x | FW08 |