Unter-/Überschreiten des Messbereiches (Underrange/Overrange)
- Unterschreiten (Underrange, Index 0x60n0:01):
Index 0x60n0:01 und Index 0x60n0:07 (Underrange- und Error-Bit) werden gesetzt.
Zeigt an, dass der Ausgabewert unter -256 (ca. 0,8 % vom Endwert; -32767 bei bipolaren Klemmen) liegt. Der Ausgabewert wird auf 0 (-32768) begrenzt. Bei bipolaren Klemmen wird Underrange auch gesetzt, wenn der ADC den unteren Grenzwert ausgibt. - Überschreiten (Overrange, Index 0x60n0:02):
Index 0x60n0:02 und Index 0x60n0:07 (Overrange- und Error-Bit) werden gesetzt.
Zeigt an, dass der Ausgabewert über 32767 (7FFFhex) liegt. Der Ausgabewert wird auf 32767 begrenzt. Overrange wird auch gesetzt, wenn der ADC den oberen Grenzwert ausgibt.
Die Error-LED leuchtet, wenn das Error-Bit gesetzt ist.
![]() | Error-Bit (Index 0x60n0:07) Das Error-Bit zeigt an, dass ein Overrange oder Underrange vorliegt. Bei den EL305x‑Klemmen (4..20 mA Versionen) wird ein Overrange oder das Unterschreiten von ca. 3,5 mA angezeigt. |