EL3004 – Einführung

EL3004 – Einführung 1:Abb.9: EL3004

Analoge Eingangsklemme; 4 Kanäle, 12 Bit, -10 V ... +10 V, single‑ended‑Eingänge

Die analoge Eingangsklemme EL3004 verarbeitet Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Mit einer Auflösung von 12 Bit wird die Spannung digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert.
Die Powerkontakte sind durchverbunden.

Bei der EtherCAT-Klemme EL3004 sind die vier Single-ended‑Eingänge in 2‑Leitertechnik ausgeführt und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial, das nicht mit den Power‑Kontakten verbunden ist.

Quick-Links