Produktübersicht Analog-Eingangsklemmen
Diese Dokumentation beschreibt folgende EtherCAT Klemmen:
EL3001, EL3002, EL3004, EL3008
1, 2, 4 und 8 Kanal, -10 V bis +10 V; 12 Bit, single-ended
EL3011, EL3012, EL3014
1, 2 und 4 Kanal, 0 bis 20 mA; 12 Bit, Differenzeingänge
EL3021, EL3022, EL3024
1, 2 und 4 Kanal, 4 bis 20 mA; 12 Bit, Differenzeingänge
EL3041, EL3042, EL3044, EL3048
1, 2, 4 und 8 Kanal, 0 bis 20 mA; 12 Bit, single-ended
EL3051, EL3052, EL3058
1, 2 und 8 Kanal, 4 bis 20 mA; 12 Bit, single-ended
EL3054
4 Kanal, 4 bis 20 mA; 12 Bit, single-ended, Versorgung stromschleifengespeister Sensoren
EL3061, EL3062, EL3064, EL3068
1, 2, 4 und 8 Kanal, 0 bis 10 V; 12 Bit, single-ended
EL3062-0030
2 Kanal, 0 bis 30 V; 12 Bit, single-ended
EL3072
2 Kanal, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single‑ended, 2 kSps
EL3074
4 Kanal, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single‑ended, 2 kSps
EL3078
8 Kanal, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single‑ended, 2 kSps