Informations - Diagnostikdaten

Index 80nE AI Internal data (für  0 ≤ n ≤ 3)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

80nE:0

AI Internal data

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x01 (1dez)

80nE:01

ADC raw value

ADC Rohwert

INT16

RO

0x0000 (0dez)

Index F000 Modular device profile

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F000:0

Modular device profile

Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles

UINT8

RO

0x02 (2dez)

F000:01

Module index distance

Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle

UINT16

RO

0x0010 (16dez)

F000:02

Maximum number of modules

Anzahl der Kanäle

UINT16

RO

0x0004 (4dez)

Index F008 Code word

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F008:0

Code word

reserviert

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

Index F010 Module list

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F010:0

Module list

Maximaler Subindex

UINT8

RW

0x04 (4dez)

F010:01

SubIndex 001

Analog Input Profil (300)

UINT32

RW

0x0000012C (300dez)

F010:02

SubIndex 002

Analog Input Profil (300)

UINT32

RW

0x0000012C (300dez)

F010:03

SubIndex 003

Analog Input Profil (300)

UINT32

RW

0x0000012C (300dez)

F010:04

SubIndex 004

Analog Input Profil (300)

UINT32

RW

0x0000012C (300dez)