Standardobjekte
Standardobjekte (0x1000-0x1FFF)
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1000:0 |
Device type |
Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. |
UINT32 |
RO |
0x012C1389(19665801dez) |
Index 1008 Device name
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1008:0 |
Device name |
Geräte-Name des EtherCAT-Slave |
STRING |
RO |
EL30xx |
Index 1009 Hardware version
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1009:0 |
Hardware version |
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves |
STRING |
RO |
00 |
Index 100A Software version
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
100A:0 |
Software version |
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves |
STRING |
RO |
01 |
Index 100B Bootloader version*)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
100B:0 | Bootloader version | Bootloader version | STRING | RO | 00 |
*) ab Firmware 20, Revision 0021
Index 1018 Identity
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0xXXXX3052 |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UINT32 | RO | - |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UINT32 | RO | - |
Index 10E2 Manufacturer-specific Identification Code*)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
10E2:0 | Manufacturer-specific Identification Code | Herstellerspezifischer Identifizierung Code | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
10E2:01 | SubIndex 001 |
| STRING | RO |
|
*) ab Firmware 20, Revision 0021
Index 10F0 Backup parameter handling
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
10F0:0 |
Backup parameter handling |
Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
10F0:01 |
Checksum |
Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1800:0 | AI TxPDO-Par Standard Ch.1 | PDO Parameter TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1800:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 1 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 01 1A |
Index 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1801:0 |
AI TxPDO-Par Compact Ch.1 |
PDO Parameter TxPDO 2 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
1801:06 |
Exclude TxPDOs |
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 2 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[2] |
RO |
00 1A |
Index 1802 AI TxPDO-Par Standard Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1802:0 | AI TxPDO-Par Standard Ch.2 | PDO Parameter TxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1802:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 3 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 03 1A |
Index 1803 AI TxPDO-Par Compact Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1803:0 | AI TxPDO-Par Compact Ch.2 | PDO Parameter TxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1803:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 4 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 02 1A |
Index 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A00:0 | AI TxPDO-Map Standard Ch.1 | PDO Mapping TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x0A (10dez) |
1A00:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6000:01, 1 |
1A00:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6000:02, 1 |
1A00:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6000:03, 2 |
1A00:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6000:05, 2 |
1A00:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x07 (Error) | UINT32 | RO | 0x6000:07, 1 |
1A00:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A00:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (6 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 6 |
1A00:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6000:0F, 1 |
1A00:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6000:10, 1 |
1A00:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6000:11, 16 |
Index 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1A01:0 |
AI TxPDO-Map Compact Ch.1 |
PDO Mapping TxPDO 2 |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
1A01:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x11 (Value)) |
UINT32 |
RO |
0x6000:11, 16 |
Index 1A02 AI TxPDO-Map Standard Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A02:0 | AI TxPDO-Map Standard Ch.2 | PDO Mapping TxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x0A (10dez) |
1A02:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6010:01, 1 |
1A02:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6010:02, 1 |
1A02:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6010:03, 2 |
1A02:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6010:05, 2 |
1A02:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x07 (Error) | UINT32 | RO | 0x6010:07, 1 |
1A02:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A02:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (6 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 6 |
1A02:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6010:0F, 1 |
1A02:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6010:10, 1 |
1A02:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6010:11, 16 |
Index 1A03 AI TxPDO-Map Compact Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1A03:0 |
AI TxPDO-Map Compact Ch.2 |
PDO Mapping TxPDO 4 |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
1A03:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x11 (Value)) |
UINT32 |
RO |
0x6010:11, 16 |
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1C00:0 |
Sync manager type |
Benutzung der Sync Manager |
UINT8 |
RO |
0x04 (4dez) |
1C00:01 |
SubIndex 001 |
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
1C00:02 |
SubIndex 002 |
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read |
UINT8 |
RO |
0x02 (2dez) |
1C00:03 |
SubIndex 003 |
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) |
UINT8 |
RO |
0x03 (3dez) |
1C00:04 |
SubIndex 004 |
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) |
UINT8 |
RO |
0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1C12:0 |
RxPDO assign |
PDO Assign Outputs |
UINT8 |
RW |
0x00 (0dez) |
Index 1C13 TxPDO assign
Für den Betrieb an anderen Mastern als TwinCAT muss sichergestellt werden, dass die Einträge der Kanäle in die PDO-Zuordnung ("TxPDO assign", Objekt 0x1C13) aufeinanderfolgend ist.
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
1C13:01 | SubIndex 001 | 1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A00 (6656dez) |
1C13:02 | SubIndex 002 | 2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A02 (6658dez) |
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C33:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
| UINT32 | RW |
|
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RO |
|
1C33:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UINT32 | RO |
|
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:07 | Minimum delay time |
| UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:08 | Command | Mit diesem Eintrag kann eine Messung der real benötigten Prozessdatenbereitstellungszeit durchgeführt werden.
Die Entries 0x1C33:03, 0x1C33:06, 1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:09 | Maximum delay time *) | Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
*) Bezeichnung „Delay Time“ in Revision 0016
Index F009 Password protection
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F009:0 | Password protection | Passwortschutz für Anwenderkalibrierung | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |