EL3062-0030 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose

EL3062-0030 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 1:Abb.59: Anschlussbelegung und RUN LED EL3062-0030

EL3062-0030 - Anschlussbelegung

Klemmstelle

Beschreibung

Intern verbunden
mit Anschluss

Max. Strombelastbarkeit *)

Bezeichnung

Nr.

Input 1

1

Eingang 1

-

nicht anwendbar (Spannungseingang)

0 V

2

0 V

negativer Powerkontakt

1 A

GND

3

Signalmasse für Eingang 1

7

40 mA

Shield

4

Schirm (FE)

8; Hutschiene

100 mA **)

Input 2

5

Eingang 2

-

nicht anwendbar (Spannungseingang)

24 V

6

24 V

positiver Powerkontakt

1 A

GND

7

Signalmasse für Eingang 2

3

40 mA

Shield

8

Schirm (FE)

4; Hutschiene

100 mA **)

*) Dauer- und Spitzenwert
**) Schirmleitungen sollten stromlos sein!

EL3062-0030 – LEDs

EL3062-0030 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 2:Abb.58: EL3062-0030 - LEDs

RUN - LEDs

LED

Farbe

Bedeutung

RUN *)

grün

Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

*) Sind mehrere RUN-LEDs vorhanden, haben alle dieselbe Funktion.