EL3058 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose

EL3058 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 1:Abb.51: EL3058

EL3058 - Anschlussbelegung

Klemmstelle

Beschreibung

Intern verbunden
mit Anschluss

Max. Strombelastbarkeit *)

Bezeichnung

Nr.

Input 1

1

Eingang 1

-

40 mA

Input 3

2

Eingang 3

-

40 mA

Input 5

3

Eingang 5

-

40 mA

Input 7

4

Eingang 7

-

40 mA

Input 2

5

Eingang 2

-

40 mA

Input 4

6

Eingang 4

-

40 mA

Input 6

7

Eingang 6

-

40 mA

Input 8

8

Eingang 8

-

40 mA

*) Dauer- und Spitzenwert

EL3058 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 2:

Überstromschutz der 20 mA-Eingänge

Die Stromeingänge sind durch eine interne Strombegrenzung gegen Beschädigung durch Überstrom geschützt, es können dabei Ströme > 30 mA auftreten.

  • Damit die Strombegrenzung im Fehlerfall nicht überlastet wird, darf vom Quellgerät keine Spannung > 30 V ausgehen.
  • Überstrom wird im Prozessabbild als „Overrange“ angezeigt.
  • Nach Auftreten ist der Fehlerzustand umgehend abzustellen, das Quellgerät abzuschalten oder von der Eingangsklemme zu trennen.
  • Bei länger anhaltendem Fehlerzustand senkt die klemmeninterne Strombegrenzung den aufgenommenen Signalstrom aus thermischen Gründen ab, je nach Umgebungsbedingungen auch unter 20 mA.

EL3058 - LEDs

EL3058 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 3:Abb.41: Error-LEDs EL3058

LED

Farbe

Bedeutung

ERROR **)

rot

Fehleranzeige, Drahtbruch und bei Unter- bzw. Überschreitung des Messbereiches des jeweiligen Kanals

**) Die Error-Anzeige zeigt für jeden Kanal den Zustand der Signalauswertung an