EL3054 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose
EL3054 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | Intern verbunden | Max. Strombelastbarkeit *) | |
|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |||
Input 1 | 1 | Eingang 1 | - | 40 mA |
+24 V | 2 | +24 V | 4, 6, 8; positiver Powerkontakt | 1 A |
Input 3 | 3 | Eingang 3 | - | 40 mA |
+24 V | 4 | +24 V | 2, 6, 8; positiver Powerkontakt | 1 A |
Input 2 | 5 | Eingang 2 | - | 40 mA |
+24 V | 6 | +24 V | 2, 4, 8; positiver Powerkontakt | 1 A |
Input 4 | 7 | Eingang 4 | - | 40 mA |
+24 V | 8 | +24 V | 2, 4, 6; positiver Powerkontakt | 1 A |
*) Dauer- und Spitzenwert | ||||
![]() | Überstromschutz der 20 mA-Eingänge Die Stromeingänge sind durch eine interne Strombegrenzung gegen Beschädigung durch Überstrom geschützt, es können dabei Ströme > 30 mA auftreten.
|
EL3054 - LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN *) | grün | Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
ERROR **) | rot | Fehleranzeige, Drahtbruch und bei Unter- bzw. Überschreitung des Messbereiches des jeweiligen Kanals | |
*) Sind mehrere RUN-LED vorhanden, haben alle dieselbe Funktion. | |||
