EL3074 – Einführung

EL3074 – Einführung 1:Abb.69: EL3074

EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 2 kSps

Die analogen Eingangsklemmen EL3072, EL3074 und EL3078 sind universelle 10 V‑/20 mA-Eingangsmodule der 16 Bit-Klasse für einfache Steuerungsaufgaben.
Je Kanal können Eingangssignale im Bereich -10/0 … +10 V oder -20/0/+4 … +20 mA verarbeitet werden.
Spannungs- und Stromsignale werden an unterschiedlichen Klemmpunkten angeschlossen.
Über CoE lässt sich jeder Kanal in TwinCAT oder von der Steuerung auf U- oder I‑Betrieb einstellen.

Die Spannungs- und Stromeingänge sind single-ended ausgeführt. Das heißt, jeweils ein Kanalanschlusspunkt ist in der Klemme mit +24 V oder 0 V (Powerkontakte) verbunden.

Alle Eingänge werden mit einer 16 Bit-Auflösung digitalisiert und galvanisch getrennt an das übergeordnete Automatisierungssystem übertragen.
Mit einem technischen Messbereich von ±107 % des Nennbereichs unterstützt die Klemme sowohl Inbetriebnahmen mit Sensorwerten im Grenzbereich als auch die Auswertung gemäß NAMUR NE43.

Die EL3074 verfügt über vier einzeln parametrierbare Eingänge und unterstützt den 2‑, 3 und 4‑Leiteranschluss.

Besondere Eigenschaften:

Quick-Links