EL3072 - Technische Daten
Technische Daten | EL3072 | |
|---|---|---|
Analoge Eingänge | 2 | |
Signalspannung | -10/0…+10 V | |
Signalstrom | -20/0/+4…+20 mA | |
Messbereich, nominell | Spannungsmessbereich | -10/0…+10 V |
Strommessbereich | -20/0/+4…+20 mA | |
Messbereich, technisch | Spannungsmessbereich | -10,73…+10,73 V |
Strommessbereich | -21,47…+21,47 mA | |
Messfehler (gesamter Messbereich) | < ±0,3 % (bezogen auf den nominellen Messbereichsendwert) | |
Distributed Clocks | nein | |
Unterstützung NoCoEStorage | ja | |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) | |
Samplingzeit | 1 ms | |
Samplingart | Multiplex, ca. 60 µs Delay zwischen den Kanälen | |
Massebezug | single-ended | |
Innenwiderstand | Spannungsmessung: > 200 kΩ | Strommessung: 85 Ω typ | |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1 kHz | |
Minimale EtherCAT Zykluszeit | 500 µs | |
Überstromschutz, nominell | typ. 50 mA | |
Breite im Prozessabbild | Inputs: 16 Byte | |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | |
Besondere Eigenschaften | U/I parametrierbar, Extended Range 107% voreingestellt, Standard‑ und Kompakt‑Prozessabbild, FIR‑/IIR‑Filter aktivierbar | |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 85 mA | |
Potenzialtrennung | Kanal/E-Bus: funktionale Trennung 707 VDC Typ Test | |
Empfohlener Einsatzspannungsbereich | Spannungsmessbereich | 30 V |
Strommessbereich | 30 V | |
Zerstörgrenze | Spannungsmessbereich | 50 V |
Strommessbereich | 50 V | |
Gewicht | ca. 65 g | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25…+60°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40…+85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung | |
Bauform | HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LED | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Zulassungen/Kennzeichnungen*) | CE, EAC, UKCA, cULus | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).