EL3068 – Einführung

EL3068 – Einführung 1:Abb.62: EL3068

EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single‑ended

Die analoge Eingangsklemme EL3068 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 10 V. Mit einer Auflösung von 12 Bit wird die Spannung digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Powerkontakte sind durchverbunden.

Die EtherCAT‑Klemme EL3068 vereint acht Kanäle in einem Gehäuse. Die Bezugsmasse der Eingänge ist der 0 V‑Powerkontakt.

Quick-Links