EL3064 – Einführung

EL3064 – Einführung 1:Abb.60: EL3064

Analoge Eingangsklemme; 4 Kanäle, 12 Bit, 0 V ... +10 V, single-ended Eingänge

Die analoge Eingangsklemme EL3064 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 10 V. Mit einer Auflösung von 12 Bit wird die Spannung digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert.

Die Powerkontakte sind durchverbunden.

Bei den EtherCAT‑Klemme EL3064 sind die vier Single-ended-Eingänge in 2-Leitertechnik ausgeführt und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial, das nicht mit den Powerkontakten verbunden ist.

Quick-Links